MFA Poignée de traction de sécurité Plastique nylon, coudée, avec trous traversants

Photo

 MFA Poignée de traction de sécurité en plastique nylon, coudée, avec trous traversants

Description du produit

Informations

La poignée de traction MFA est une "poignée de sécurité" affichant un angle de 15° et est utilisée lorsque l'intervention des doigts n'est pas autorisée.

Spécifications

Corps
Plastique nylon

  • Noir, RAL 9005, finition mate
  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)

Bande de protection
Orange, RAL 2004, finition mate


Trous de montage
Trous traversants pour vis à 6 pans ou vis à douilles courtes en pouces ou métriques


RoHS

Sur demande

Couleurs supplémentaires
Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MFA Poignée de traction de sécurité en plastique nylon, coudée, avec trous traversants schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bdl1h1h2l2l3
0.98B 6.54.331.730.945.123.46

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Alésage d
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.61
In Stock: 622
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.61
100249$4.23
250499$3.85
≥ 500$3.46
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.136 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale