Les poignées étriers EN 425.7 en acier comportent une poignée de préhension en plastique qui grâce à ses propriétés isolantes, lui permet d'être utilisée à des températures superficielles élevées.
La courbe de distribution de température ci-dessus a été mesurée à une température superficielle de 392 °F (200 °C) et à une température ambiante de 73 °F (23 °C)
Spécifications
Acier, finition chromée mate
Poignée de préhension
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 302 °F (150 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.310 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.