Color: SW
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-1/4X20-SW 3,39 ±0.02 1/4 x 20 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-5/16X18-SW 4,61 ±0.02 5/16 x 18 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-5/16X18-SW 7,05 ±0.04 5/16 x 18 0,79 1,18 2,44 0,51
625-86-M6-SW 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-SW 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-SW 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-SW 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: OR
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-OR 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-OR 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-OR 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-OR 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: RT
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-RT 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-RT 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-RT 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-RT 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: GB
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-GB 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-GB 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-GB 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-GB 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: GR
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-GR 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-GR 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-GR 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-GR 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: BL
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-BL 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-BL 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-BL 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-BL 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: GN
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-GN 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-GN 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-GN 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-GN 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Color: WS
Afficher / Masquer colonnes
Référence Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
625-86-M6-WS 3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
625-117-M8-WS 4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
625-179-M8-WS 7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
625-300-M8-WS 11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39* ±0.02
4,61* ±0.02
7,05* ±0.04
1/4 x 20
5/16 x 18
0,67
0,79
1,02
1,18
1,83
2,09
2,44
0,47
0,51
3,39* ±0.02 1/4 x 20 0,67 1,02 1,83 0,47
4,61* ±0.02 5/16 x 18 0,79 1,18 2,09 0,51
7,05* ±0.04 5/16 x 18 0,79 1,18 2,44 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Inch sizes are only available in color SW
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Longueur ld
Filetage a b h t
min.
3,39 ±0.02
4,61 ±0.02
7,05 ±0.04
11,81 ±0.04
M 6
M 8
0,67
0,79
0,87
1,02
1,18
1,26
1,83
2,09
2,44
2,52
0,47
0,51
3,39 ±0.02 M 6 0,67 1,02 1,83 0,47
4,61 ±0.02 M 8 0,79 1,18 2,09 0,51
7,05 ±0.04 M 8 0,79 1,18 2,44 0,51
11,81 ±0.04 M 8 0,87 1,26 2,52 0,51
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.