d1 -0.02 | l1 | a1 | a2 | d2 | h1 | h2 -0.004 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 3.94 | 0.71 | 0.35 | 1.26 | 1.36 | 0.571 | 4.17 |
1.18 | 7.87 | 0.71 | 0.35 | 1.26 | 1.36 | 0.571 | 8.11 |
1.18 | 11.81 | 0.71 | 0.35 | 1.26 | 1.36 | 0.571 | 12.05 |
1.18 | 15.75 | 0.71 | 0.35 | 1.26 | 1.36 | 0.571 | 15.98 |
1.18 | 19.69 | 0.71 | 0.35 | 1.26 | 1.36 | 0.571 | 19.92 |
Afin d'aligner la poignée d'angle avec le bord de l'armoire (tolérance l1 + 2 mm), les embouts doivent, dans un premier temps, être montés sans trop serrer. Le montage s'effectue en deux étapes comme suit :
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $16.50 |
100 | 249 | $15.13 |
250 | 499 | $13.75 |
≥ 500 | $12.38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351