A | Montage par l'arrière (trou borgne taraudé) |
B | Montage du côté de l'opérateur |
d1 | l1 ±0.02 | b1 | b2 | d2 Filetage | h ≈ | l2 | l3 max. | t min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 7.87 | 9.84 | 11.81 | 15.75 | 19.69 | 23.62 | 1.26 | 0.79 | M 8 | 2.36 | 0.79 | 0.43 | 0.59 |
|
En cas de montage du côté de l'opérateur (type B), les capuchons en plastique sont fournis séparément. Une fois la poignée montée, insérez les embouts sur l'extrémité du tube de poignée et le pied jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans l'extrémité de la rainure à l'extrémité du tube. |
||||||||||
|
Les deux méthodes de montage (type A et B) permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée sur des portes (double poignée). Selon l'épaisseur de la porte, des vis à 6 pans creux DIN 912 plus longues peuvent être nécessaires. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $36.97 |
100 | 249 | $33.89 |
250 | 499 | $30.81 |
≥ 500 | $27.73 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351