F | Avec poignée fixe |
D | Avec poignée tournante |
Longueur l | s +0.002 Carré | e min. (Colonne 1) | (Colonne 2) | d1 +0.001 Alésage | d2 | h1 | h2 | h3 ≈ | h4 ≈ Type D | Type F | Ø Poignée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 | V 10 | - | 0.52 | - | - | 0.79 | 0.79 | 0.43 | 0.59 | 2.15 | 1.97 | 0.63 |
3.15 | V 10 | V 12 | 0.52 | 0.63 | B 8 | 0.94 | 0.94 | 0.51 | 0.71 | 2.40 | 2.20 | 0.71 |
3.94 | V 12 | V 14 | 0.63 | 0.71 | B 10 | 1.10 | 1.10 | 0.51 | 0.83 | 2.64 | 2.52 | 0.79 |
4.92 | V 14 | V 17 | 0.71 | 0.87 | B 10 | 1.34 | 1.34 | 0.55 | 1.02 | 2.99 | 2.83 | 0.87 |
6.30 | V 17 | V 19 | 0.87 | 0.99 | B 14 | 1.50 | 1.50 | 0.55 | 1.14 | 3.27 | 3.15 | 0.98 |
7.87 | V 19 | V 22 | 0.99 | 1.11 | B 17 | 1.73 | 1.73 | 0.83 | 1.34 | 3.80 | 3.54 | 1.10 |
9.84 | V 22 | V 24 | 1.11 | 1.27 | B 17 | 1.89 | 1.89 | 0.83 | 1.42 | 4.15 | 3.94 | 1.26 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $32.57 |
50 | 99 | $29.86 |
100 | 249 | $27.15 |
≥ 250 | $24.43 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351