Les manivelles droites d'actionnement EN 510 permettent un réglage précis et une manipulation homogène dans le sens horizontal ou le sens vertical.
L'équilibrage est obtenu grâce à un contrepoids intégré.
Centre déjà percé pour clavetage sur un arbre. Utiliser les goupilles de diamètre inférieur à celui du trou déjà percé dans le matériau plastique pour éviter toute contrainte locale.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Corps de la manivelle
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Renforcé à haute résistance,
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Noir, finition brillante
Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé
Douille filetée pour
accepter la poignée tournante
laiton
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.576 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.