Manivelles d'actionnement droites GN 112.1 fabriquées en zinc moulé sous pression, fini poudré noir texturé, forme ergonomique et conception moderne.
Ces manivelles équilibrées ont un champ d'application identique à celui des manivelles à 3 boules comme celles de la série GN 10, mais permettent un réglage précis. La principale différence entre ces manivelles réside dans la surface nervurée qui remplace la section centrale en forme de boule. Cette nouvelle surface nervurée permet une pression d'équilibrage pendant la manipulation de la poignée.
Elles sont reliées à un arbre au moyen d'un axe transversal.
Pour faciliter l'installation, le moyeu est pré-percé de deux trous pilotes.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.