Longueur l | d1 +0.001 Alésage | s +0.001 Carré | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | Ø Poignée GN 598 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | B 3/8 | V 5/16 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | 1.12 | 0.55 |
2.52 | B 1/2 | V 3/8 | 0.75 | 0.87 | 0.79 | 0.43 | 0.47 | 1.67 | 0.71 |
3.15 | B 1/2 | V 1/2 | 0.91 | 1.02 | 0.94 | 0.55 | 0.55 | 2.07 | 0.83 |
3.94 | B 1/2 | V 1/2 | 1.06 | 1.18 | 1.10 | 0.67 | 0.59 | 2.66 | 0.91 |
Longueur l | d1 +0.001 Alésage | s +0.001 Carré | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | Ø Poignée GN 598 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | B 8 | V 8 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | 1.12 | 0.55 |
2.52 | B 10 | V 10 | 0.75 | 0.87 | 0.79 | 0.43 | 0.47 | 1.67 | 0.71 |
3.15 | B 10 | V 10 | 0.91 | 1.02 | 0.94 | 0.55 | 0.55 | 2.07 | 0.83 |
3.94 | B 12 | V 12 | 1.06 | 1.18 | 1.10 | 0.67 | 0.59 | 2.66 | 0.91 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $23.63 |
50 | 99 | $21.66 |
100 | 249 | $19.69 |
≥ 250 | $17.72 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351