B | Avec alésage traversant lisse, tol. H7 |
D | Avec alésage traversant fileté |
d1 +0.04 | d2 +0.001 Alésage | d3 Filetage | d4 | d5 | d6 | t | b | l1 -0.02 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | B 5/16 | 5/16 x 18 | 0.79 | 0.71 | - | - | 0.51 | 0.83 | 1.14 | 0.39 |
2.76 | B 3/8 | 3/8 x 16 | 1.18 | 1.14 | 0.71 | 0.03 | 0.71 | 0.98 | 1.30 | 0.47 |
3.15 | B 1/2 | 1/2 x 13 | 1.38 | 1.34 | 0.71 | 0.03 | 0.75 | 1.18 | 1.57 | 0.59 |
d1 +0.04 | d2 +0.001 Alésage | d3 Filetage | d4 | d5 | d6 | t | b | l1 -0.02 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | B 8 | M 8 | 0.79 | 0.71 | - | - | 0.51 | 0.83 | 1.14 | 0.39 |
1.97 | B 10 | M 10 | 0.79 | 0.71 | - | - | 0.51 | 0.83 | 1.14 | 0.39 |
2.36 | B 10 | M 10 | 0.98 | 0.94 | - | - | 0.63 | 0.91 | 1.18 | 0.43 |
2.36 | B 12 | M 12 | 0.98 | 0.94 | - | - | 0.63 | 0.91 | 1.18 | 0.43 |
2.76 | B 12 | M 12 | 1.18 | 1.14 | 0.71 | 0.03 | 0.71 | 0.98 | 1.30 | 0.47 |
2.76 | B 14 | - | 1.18 | 1.14 | 0.84 | 0.06 | 0.71 | 0.98 | 1.30 | 0.47 |
3.15 | B 14 | M 14 | 1.38 | 1.34 | 0.71 | 0.03 | 0.75 | 1.18 | 1.57 | 0.59 |
3.15 | B 16 | M 16 | 1.38 | 1.34 | 0.84 | 0.06 | 0.75 | 1.18 | 1.57 | 0.59 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $10.53 |
10 | 249 | $10.14 |
250 | 499 | $9.57 |
≥ 500 | $8.61 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351