Les volants à bras en plastique phénolique VPRA-MR avec poignées tournantes éclipsables se distinguent par leur design moderne.
La poignée se verrouille en position de rotation lorsqu'on la tire de 90° vers le haut. Désengagez la poignée en la tirant et en la déplaçant de 90° vers le centre du volant. Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions.
Ces volants constituent un excellent choix pour les applications exigeant que la poignée ne puisse causer des dommages.
Spécifications
Corps
Plastique
Duroplast (phénolique)
Résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.577 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.