Les volants pleins en technopolymère EN 521 comprennent des poignées étriers arrière pour faciliter la commande.
Le couvercle dissimule le matériel de montage ainsi que les arbres en saillie et en retrait. Pour le montage, le couvercle est enfoncé à la main. Pour le démontage, le couvercle peut être soulevé et enlevé en appliquant une pression modérée sur le bord du couvercle.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.
Spécifications
Plastique
Technopolymère spécial à haute résistance aux chocs (Polypropylène PP)
Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces
Remplacement de la poignée tournante EN 597.1 par une poignée de forme champignon
Autres couleurs de caches
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
49
$22.32
50
99
$20.46
100
249
$18.60
≥ 250
$16.74
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial :800-877-8351
RoHS: -
Cette pièce est nouvelle dans notre gamme de produits, aucun détail n’est disponible pour le moment. Pour des détails plus récents sur la compatibilité RoHS, veuillez contacter notre service commercial.
Poids: 0.243 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.