Les volants en plastique nylon chargé de verre SHA avec poignée tournante affichent un design moderne.
Ils constituent un excellent choix pour les applications légères à moyennes.
Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.
Spécifications
Plastique nylon
Chargé de verre
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
noir, finition mate
Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé
Poignées tournantes
Plastique nylon
Noir renforcé de fibre de verre
Broche filetée
Acier, zingué
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces