Options de pièce / Tableau
Type A Sans poignée D Avec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes Référence A - Sans poignée Référence D - Avec poignée tournante d1 d2
Trou pilote b d3 d4 d5
Filetage d6 l1 l2 ≈ l3 ≈ l4 l5 r s
1.97 2.56 3.15 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84 11.81 P 4 P 6 0.43 0.51 0.55 0.63 0.71 0.83 0.87 0.94 0.63 0.79 0.94 1.26 1.57 1.89 2.28 0.51 0.67 0.83 0.91 0.98 1.10 M 6 M 8 M 10 0.53 0.61 0.79 0.94 1.10 1.34 1.57 2.22 0.79 0.94 1.06 1.14 1.38 1.46 1.73 1.93 2.17 0.35 0.39 0.43 0.51 0.63 0.67 0.71 0.91 1.10 1.22 1.38 1.73 1.89 2.28 2.60 2.99 1.06 1.57 1.97 2.17 2.56 3.35 1.97 2.17 2.80 3.35 3.90 4.45 5.63 5.94 6.34 0.79 1.02 1.28 1.65 2.11 2.56 3.46 4.33 5.22 0.39 0.51 0.59 0.63 0.71 0.79 0.94 1.18 1.38 7101001 7102001 1.97 P 4 0.43 0.63 0.51 M 6 0.53 0.79 0.35 0.91 1.06 1.97 0.79 0.39
7101002 7102002 2.56 P 4 0.51 0.79 0.51 M 6 0.61 0.94 0.39 1.10 1.06 2.17 1.02 0.51
7101004 7102004 3.15 P 4 0.55 0.79 0.67 M 6 0.61 1.06 0.39 1.22 1.57 2.80 1.28 0.59
7101006 7102006 3.94 P 4 0.55 0.94 0.83 M 8 0.79 1.14 0.43 1.38 1.97 3.35 1.65 0.63
7101011 7102011 4.92 P 6 0.63 1.26 0.91 M 8 0.94 1.38 0.51 1.73 2.17 3.90 2.11 0.71
7101016 7102016 5.91 P 6 0.71 1.26 0.98 M 10 1.10 1.46 0.51 1.89 2.56 4.45 2.56 0.79
7101021 7102021 7.87 P 6 0.83 1.57 1.10 M 10 1.34 1.73 0.63 2.28 3.35 5.63 3.46 0.94
7101026 7102026 9.84 P 6 0.87 1.89 1.10 M 10 1.57 1.93 0.67 2.60 3.35 5.94 4.33 1.18
7101031 7102031 11.81 P 6 0.94 2.28 1.10 M 10 2.22 2.17 0.71 2.99 3.35 6.34 5.22 1.38
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Métrique d1 d2
Trou pilote b d3 d4 d5
Filetage d6 l1 l2 ≈ l3 ≈ l4 l5 r s
1.97 2.56 3.15 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84 11.81 P 4 P 6 0.43 0.51 0.55 0.63 0.71 0.83 0.87 0.94 0.63 0.79 0.94 1.26 1.57 1.89 2.28 0.51 0.67 0.83 0.91 0.98 1.10 M 6 M 8 M 10 0.53 0.61 0.79 0.94 1.10 1.34 1.57 2.22 0.79 0.94 1.06 1.14 1.38 1.46 1.73 1.93 2.17 0.35 0.39 0.43 0.51 0.63 0.67 0.71 0.91 1.10 1.22 1.38 1.73 1.89 2.28 2.60 2.99 1.06 1.57 1.97 2.17 2.56 3.35 1.97 2.17 2.80 3.35 3.90 4.45 5.63 5.94 6.34 0.79 1.02 1.28 1.65 2.11 2.56 3.46 4.33 5.22 0.39 0.51 0.59 0.63 0.71 0.79 0.94 1.18 1.38
1.97 P 4 0.43 0.63 0.51 M 6 0.53 0.79 0.35 0.91 1.06 1.97 0.79 0.39
2.56 P 4 0.51 0.79 0.51 M 6 0.61 0.94 0.39 1.10 1.06 2.17 1.02 0.51
3.15 P 4 0.55 0.79 0.67 M 6 0.61 1.06 0.39 1.22 1.57 2.80 1.28 0.59
3.94 P 4 0.55 0.94 0.83 M 8 0.79 1.14 0.43 1.38 1.97 3.35 1.65 0.63
4.92 P 6 0.63 1.26 0.91 M 8 0.94 1.38 0.51 1.73 2.17 3.90 2.11 0.71
5.91 P 6 0.71 1.26 0.98 M 10 1.10 1.46 0.51 1.89 2.56 4.45 2.56 0.79
7.87 P 6 0.83 1.57 1.10 M 10 1.34 1.73 0.63 2.28 3.35 5.63 3.46 0.94
9.84 P 6 0.87 1.89 1.10 M 10 1.57 1.93 0.67 2.60 3.35 5.94 4.33 1.18
11.81 P 6 0.94 2.28 1.10 M 10 2.22 2.17 0.71 2.99 3.35 6.34 5.22 1.38
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Diamètre du volant d1
Trou pilote d2
Type
Diamètre du volant d1
Trou pilote d2
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$9.09
In Stock: 16
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 49 $9.09 50 99 $8.33 100 249 $7.58 ≥ 250 $6.82
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.114 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.