La plaque d'écartement EN 953.1 en combinaison avec les indicateurs de position numériques EN 953 / EN 953.2 sont utilisées pour compenser les épaulements de l'arbre, les bagues d'arrêt, etc.
Les trous d'alésage de Ø 2.2mm sont utilisés pour la fixation côté machine avec, par exemple, des vis autotaraudeuses à tête bombée creuse selon la norme DIN ISO 7049.
Spécifications
Plaque d'écartement
Plastique (Polyamide PA)
Noir mat
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.040 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.