EN 954.1 Plaque d'écartement pour indicateurs de position numériques EN 954 / EN 954.2

Photo

EN 954.1 Plaque d'écartement pour indicateurs de position numériques EN 954 / EN 954.2
ELESA original design
code: BS51

Description du produit

Informations

La plaque d'écartement EN 954.1 en combinaison avec les indicateurs de position EN 954 / EN 954.2 sont utilisées pour compenser les épaulements de l'arbre, les bagues d'arrêt, etc.

Les trous d'alésage carrés sont utilisés pour la fixation côté machine avec, par exemple, des vis autotaraudeuses à tête bombée creuse selon la norme DIN ISO 7049.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 954.1 Plaque d'écartement pour indicateurs de position numériques EN 954 / EN 954.2 schéma

Options de pièce / Tableau

Configuration et prix

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.81
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$5.81
799$5.60
100249$5.29
≥ 250$4.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.021 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...