GN 9053.6 Plaques de serrage Zinc moulé sous pression pour indicateurs de position numériques EN 9053 / EN 9153

Photo

GN 9053.6 Plaques de serrage en zinc moulé sous pression pour indicateurs de position numériques EN 9053 / EN 9153

Description du produit

Informations

Les plaques de blocage GN 9053.6 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position numériques EN 9053 et EN 9153. Les trous de montage sont compatibles avec les modèles de trous courants.

Après le montant et le réglage des broches, il est facile de les serrer et de les verrouiller.

Ces plaques comportent également un alésage de Ø 6.1 mm destiné à recevoir le limiteur de couple pour l'indicateur de position.

La plaque de serrage peut être montée de manière à ce que la manette indexable soit positionnée soit à droite, soit à gauche.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pression
Fini poudré
Noir, finition texturée


Manette indexable droite GN 302.1

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert et vis
    Inox AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9053.6 Plaques de serrage en zinc moulé sous pression pour indicateurs de position numériques EN 9053 / EN 9153 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bd1 F9
Alésage
d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
1.89B 12B 14B 15B 16B 200.222.871.590.710.961.181.341.421.320.980.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Alésage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.60
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$34.60
5099$31.72
100249$28.84
≥ 250$25.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.513 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 9053.6-48-B12GN 9053.6-48-B14GN 9053.6-48-B15GN 9053.6-48-B16GN 9053.6-48-B20

Ceci pourrait également vous intéresser...