MCR | Finition chromée mate |
MCRS | Finition chromée mate, échelle 0...90, 100 graduations, schéma de graduation d1/100 A RA 0-10 20...90/10 |
d1 | d2 | d3 H7 | d4 | l1 | l2 | Kit de régulation comprenant : 1 Anneau gradué GN 264 2 Douilles à collier | 3 lames de ressort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 1.06 | 0.945 | 1.30 | 0.63 | 0.93 | GN 268-24-K... | 374-0.3-10 |
1.57 | 1.42 | 1.260 | 1.69 | 0.63 | 0.93 | GN 268-32-K... | 374-0.4-10 |
2.36 | 2.17 | 1.969 | 2.48 | 0.63 | 1.01 | GN 268-50-K... | 374-0.6-10 |
3.15 | 2.95 | 2.677 | 3.27 | 0.63 | 1.01 | GN 268-68-K... | 374-0.8-10 |
Information |
|||||||||||
La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $34.06 |
25 | 49 | $31.22 |
50 | 99 | $28.38 |
≥ 100 | $25.54 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351