1 | Profinet |
2 | Modbus TCP |
3 | Ethernet / IP |
Tension d'alimentation |
24 Vcc |
||||||||||
Consommation électrique |
50 mA |
||||||||||
Plage de fréquence |
2.4 GHz ... 2.48 GHz |
||||||||||
Connecteur d'antenne |
Douille SMA |
||||||||||
Classe de protection |
II |
||||||||||
Protection de tension inverse |
Oui |
||||||||||
Température de fonctionnement |
32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C) |
||||||||||
Humidité |
max. 80 % |
||||||||||
EMV |
selon EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3 |
||||||||||
Assemblage |
sur rails oméga selon CEI 60715 |
||||||||||
Systèmes BUS |
|||||||||||
Intégration dans le système de commande de la machine |
avec câble réseau RJ45 |
Les composants suivants sont requis pour démarrer le système sans fil :
Chaque unité de commande peut être couplée avec un maximum de 36 indicateurs de position. Un câble réseau RJ45 est utilisé pour la connexion aux commandes de la machine. Les systèmes de bus standard suivants sont fournis pour l'unité de commande :
La position cible est envoyée aux indicateurs de position par l'unité de commande de la machine en fonction de la valeur reçue. Les indicateurs signalent ensuite leur position actuelle par fréquence radio. |
|||||||||||
Si la valeur de position cible et la valeur de position actuelle ne correspondent pas, l'affichage LCD de l'indicateur de position commence à clignoter. Le technicien de la machine doit alors ajuster l'indicateur de position sur la valeur correcte. L'affichage LCD montre la différence entre la valeur correspondant à la position cible et celle correspondant à la position actuelle ainsi que le sens dans lequel l'indicateur doit être tourné. Il doit être tourné jusqu'à ce que la valeur 0 soit affichée à l'écran, ce qui signifie un écart nul entre la valeur de position actuelle et cible. Les indicateurs de position communiquent avec les unités de commande via un protocole ELESA exclusif et utilisent la plage de fréquences ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Les données suivantes sont communiquées par signal radio :
La plage efficace de communication radio est limitée à 30 mètres. Idéalement, l'antenne de l'unité de commande doit être installée dans un endroit dégagé et en hauteur. Elle peut également être prolongée, si nécessaire. |
Les indicateurs de position et les commandes communiquent à l'aide du protocole ELESA exclusif. L'unité de commande peut uniquement traiter les valeurs correspondant aux positions cible et actuelle des indicateurs de position et les envoyer aux commandes de la machine. Par conséquent, les commandes de la machine ne sont pas directement accessibles sur le réseau sans fil de l'unité de commande. La communication radio est ainsi protégée contre toute altération du système ou tout accès par des tiers. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $1,537.85 |
3 | 9 | $1,481.93 |
10 | 24 | $1,398.05 |
≥ 25 | $1,258.24 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351