Les niveaux à bulle GN 2278 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.
Le logement est rainuré au niveau de son diamètre inférieur d3, ce qui facilite sa mise en place, p. ex. par collage.
Les niveaux à bulle s'alignent par rapport à la surface de contact de référence de manière à ce que la bulle soit à l'intérieur du cercle de marquage une fois que la position horizontale du plan inférieur est atteinte.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.