GN 2281 Niveaux à bulle Aluminium ou plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés

Photo

GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés Finition / Matériau: ALS - Finition anodisée, noire
Remplissage: K - Transparent incolore
N° d'identification: 1 - Sans anneau de contraste
Finition / Matériau: ALS - Finition anodisée, noire
Remplissage: K - Transparent incolore
N° d'identification: 1 - Sans anneau de contraste
GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés Finition / Matériau: ALS - Finition anodisée, noire
Remplissage: K - Transparent incolore
N° d'identification: 1 - Sans anneau de contraste GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés Finition / Matériau: KT - Plastique, Blanc
Remplissage: G - Transparent, verre
N° d'identification: 1 - Sans anneau de contraste GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés Finition / Matériau: KT - Plastique, Blanc
Remplissage: G - Transparent, verre
N° d'identification: 2 - Avec anneau de contraste (uniquement version KT pour d = 12 ... 18) GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés Finition / Matériau: KT - Plastique, Blanc
Remplissage: K - Transparent incolore
N° d'identification: 1 - Sans anneau de contraste GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés Finition / Matériau: KT - Plastique, Blanc
Remplissage: K - Transparent incolore
N° d'identification: 2 - Avec anneau de contraste (uniquement version KT pour d = 12 ... 18)

Description du produit

Informations

Grâce à leur conception cylindrique, les niveaux à bulle GN 2281 peuvent être installés dans des plaques et des éléments de jonction où ils permettent de vérifier la positions horizontale de gabarits, de machines et de dispositifs.

Les niveaux à bulle ne sont pas alignés, c.-à-d. qu'il n'y a pas de référence au plan extérieur du niveau. La position verticale doit être vérifiée en alignant l'élément de la structure de maintien.

Le logement noir de la version ALS crée une réflexion au niveau du bord de la bulle, ce qui améliore nettement la lisibilité. La version KT est disponible avec un cercle de contraste à l'intérieur du logement de niveau d'air (N° d'identification 2), ce qui crée le même effet.

Le contraste peut également être amélioré par une surface sombre à l'intérieur du trou d'alésage de montage.

Spécifications

Logement

  • Aluminium
    Finition anodisée, noireALSALS
    Regard de niveau en verre

  • Plastique, BlancKTKT
    blanc
    Regard de niveau transparent


Remplissage

  • Transparent incoloreK
  • Transparent, verreG
    (uniquement version KT)

RoHS

Sur demande

Autres sensibilités

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2281 Niveaux à bulle en aluminium ou en plastique, pour installation dans des trous d'alésage et des éléments de jonction encastrés schéma

Options de pièce / Tableau

Sensibilité

10Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm (uniquement version ALS)
40Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm (uniquement version KT)

N° d'identification

1Sans anneau de contraste
2Avec anneau de contraste (uniquement version KT pour d = 12 ... 18)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dh1h2
0.390.270.24
0.470.250.28
0.550.240.31
0.590.290.31
0.710.290.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Finition / Matériau
ALS
KT
Diamètre d
Remplissage


Sensibilité


N° d'identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.27
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.27
5099$14.92
100249$13.56
≥ 250$12.20
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...