GN 2282Niveaux à visserLaiton, pour montage avec vis
Photo
Sensibilité: 50 - La bulle se déplace de 2 mm par minute d'angle Matériau / Finition: MSR - Argenté, RAL 9006, finition texturée N° d'identification: 1 - Regard de niveau, au dessus
Les niveaux à visser GN 2282 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.
Les niveaux à bulle s'alignent par rapport à la surface de référence finie de manière à ce que la bulle soit au milieu des traits de marquage une fois que la position horizontale de la surface de contact dans le sens longitudinal est atteinte.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.