B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
V | Avec carré |
d1 | d2 Alésage +0.001 Carré +0.001 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 -0.008 | h3 +0.02 | h4 | Longueur l | k | r | s | w | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,46 | 0,315 | 0,394 | 0,472 | 0,71 | 0,83 | 0,39 | 0,20 | 0,79 | 0,02 | 0,70 | 1,81 | 3,19 | 1,02 | 0,54 | 0,17 | 25° |
1,77 | 0,315 | 0,472 | 0,591 | 0,87 | 0,98 | 0,39 | 0,24 | 0,98 | 0,02 | 0,90 | 2,05 | 4,25 | 1,26 | 0,69 | 0,28 | 20° |
2,13 | 0,394 | 0,551 | 0,709 | 1,02 | 1,22 | 0,47 | 0,31 | 1,18 | 0,02 | 1,09 | 2,40 | 5,00 | 1,54 | 0,80 | 0,29 | 20° |
2,95 | 0,709 | - | - | 1,18 | 1,65 | 0,55 | 0,39 | 1,50 | 0,02 | 1,37 | 3,15 | 6,69 | 2,17 | 1,02 | 0,59 | 20° |
|
Manette de commande GN 512 fixée avec rainure de clavette / ressort de réglage, à l'aide de Rondelles fraisées GN 184. Manette de commande GN 512 avec mécanisme d'encliquetage à bille et ressort pour l'indexation de l'angle d'engrenage, fixée à l'aide d'un axe transversal. L'axe transversal doit être fixé à un angle de 45° par rapport à l'axe de l'arbre. Ces pièces ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être commandées séparément. Manette GN 512 de conception spéciale, sans douille en acier avec trou borgne injecté et surface d'entraînement. Ce modèle est une solution à un prix très raisonnable. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $23.40 |
10 | 249 | $22.55 |
250 | 499 | $21.27 |
≥ 500 | $19.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351