La barre peut être déplacée sur n'importe quelle position et sera maintenue par le ressort.
Les bouchons d'extrémité sont emboîtés sur la barre et limitent ainsi la course de la barre ; ils peuvent également être fournis séparément si la barre doit d'abord être plaquée.
Spécifications
Corps
Acier, finition oxyde noir, classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.