Fixation rapide avec écrous moletés/boutons étoile à serrage rapide

Les écrous moletés, écrous à broche et boutons étoile sont des pièces standard pour tensionnage et serrage des composants de machines, appareils et fixations. Ils se composent d'une poignée et d'un insert taraudé ou sont fabriqués d'une seule pièce. Après actionnement de la poignée sans outil supplémentaire, le filetage interne situé au centre produit la force de maintien ou de serrage.

Domaines d'application et fonctionnalités

Les écrous moletés/boutons étoile à serrage rapide offrent de nombreux avantages couvrant la mise en tension et le serrage de filetages plus longs ou impliquant un actionnement fréquent des boutons. Le contour du filetage interne est spécialement conçu pour permettre un positionnement aisé de la poignée ou de l'écrou sur le filetage d'un boulon en l'inclinant légèrement sur le côté. Le filetage de l'écrou s'aligne alors lui-même sur la surface de contact et s'enclenche sur les bords du filetage. Positionné de cette manière, le filetage permet la mise en tension ou le serrage du composant de machine en moins d'un tour de serrage. Les écrous moletés/boutons étoile à serrage rapide sont tout aussi rapides et faciles à libérer en les tournant simplement dans le sens inverse.
Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Longueur (levier) (de - à) Longueur (levier)
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits
Système de mesure

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales