Les boutons à main GN 6335.9 ont une zone de contact de serrage qui est connectée au bouton au moyen d'un roulement à billes axial. Cela offre les avantages suivants :
Cela permet d'obtenir une force de serrage double, un marquage réduit sur la zone de serrage et une réduction du facteur de fluage.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
résistant aux chocs
noir, finition mate
Insert de roulement
acier de haute qualité
nitruré et noirci
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.