Résistance à la chaleur du plastique nylon :
La résistance maximale à la chaleur est de 110 °F (230 °C)
Le point de fusion approximatif est de 230 °F (446 °C)
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
99
$0.77
100
249
$0.70
250
499
$0.64
≥ 500
$0.58
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial :800-877-8351
RoHS: -
Cette pièce est nouvelle dans notre gamme de produits, aucun détail n’est disponible pour le moment. Pour des détails plus récents sur la compatibilité RoHS, veuillez contacter notre service commercial.
Poids: 0.031 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.