Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes Référence d1 d2
Filetage d3 h1 h2 t
min.
1.18 1.57 1.97 M 6 M 8 M 10 0.55 0.63 0.71 0.94 1.10 1.26 0.59 0.71 0.79 0.35 0.51 0.63 6370500 1.18 M 6 0.55 0.94 0.59 0.35
6370510 1.57 M 8 0.63 1.10 0.71 0.51
6370520 1.97 M 10 0.71 1.26 0.79 0.63
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Métrique d1 d2
Filetage d3 h1 h2 t
min.
1.18 1.57 1.97 M 6 M 8 M 10 0.55 0.63 0.71 0.94 1.10 1.26 0.59 0.71 0.79 0.35 0.51 0.63
1.18 M 6 0.55 0.94 0.59 0.35
1.57 M 8 0.63 1.10 0.71 0.51
1.97 M 10 0.71 1.26 0.79 0.63
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$3.50
In Stock: 46
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 99 $3.50 100 249 $3.21 250 499 $2.92 ≥ 500 $2.62
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.