VP-H Boutons à six lobes Type creux en plastique phénolique, avec goujon fileté

Photo

 VP-H Boutons à six lobes, type creux en plastique phénolique, avec goujon fileté

Description du produit

Informations

VP-H is an economical but durable six-lobed knob for many applications.

Spécifications

Plastique phénolique

  • résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • renforcé, résistant aux chocs
  • noir

Goujon fileté

  • acier zingué
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VP-H Boutons à six lobes, type creux en plastique phénolique, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Length ld3h1h2
1.57M 60.790.98---0.831.100.51
1.57M 80.790.981.18--0.831.100.51
1.97M 80.981.181.571.972.360.941.260.59
1.97M 100.981.181.57--0.941.260.59
2.36M 100.791.181.381.57-1.101.380.59
2.36M 121.571.972.363.15-1.101.380.59
2.76M 121.181.571.97--1.261.650.83
3.54M 162.362.76---1.652.171.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.48
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.48
100249$3.19
250499$2.90
≥ 500$2.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.072 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...