KKBH Boutons moletés Plastique polypropylène, avec insert taraudé

Photo

 KKBH Boutons moletés en plastique polypropylène, avec insert taraudé

Description du produit

Informations

Plus résistants aux chocs que leurs équivalents phénoliques, ces boutons à bord moleté offrent un serrage et une fixation sans glissement remarquables.

Spécifications

Plastique polypropylène

  • résistant aux températures jusqu'à 150 °F (66 °C)
  • noir mat

Insert taraudé

  • laiton
  • moulé

RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 KKBH Boutons moletés en plastique polypropylène, avec insert taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3ht
1.001/4 x 200.630.810.50
1.385/16 x 180.750.810.50
1.885/16 x 181.001.000.50
1.883/8 x 161.001.000.50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Handle diameter d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.71
In Stock: 495
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.71
100249$1.57
250499$1.43
≥ 500$1.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale