Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnesRéférence | d1 | d2
Traversant fileté | d3 | d4 | h1 | h2 | t |
| | | | | | | |
---|
6128011 | 1.02 | M 6 | 0.79 | 0.28 | 0.63 | 0.24 | 0.31 |
6128016 | 1.02 | M 8 | 0.79 | 0.35 | 0.63 | 0.24 | 0.31 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1 | d2
Traversant fileté | d3 | d4 | h1 | h2 | t |
| | | | | | |
1.02 | M 6 | 0.79 | 0.28 | 0.63 | 0.24 | 0.31 |
1.02 | M 8 | 0.79 | 0.35 | 0.63 | 0.24 | 0.31 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$2.59
In Stock: 102
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 99 | $2.59 |
100 | 249 | $2.37 |
250 | 499 | $2.16 |
≥ 500 | | $1.94 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.024 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.