Plus résistants aux chocs que leurs équivalents phénoliques, ces boutons à bord moleté offrent un serrage et une fixation sans glissement remarquables.
Résistance à la chaleur du plastique nylon :
La résistance thermique maximale est de 110 °C (230 °F).
Le point de fusion approximatif est de 230 °C (446 °F).
Spécifications
Plastique nylon
noir, finition mate
chargé de verre
Goujon fileté
acier zingué
RoHS
Sur demande
For certain minimum quantities, custom colors or special studs
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.