K | Avec billes de serrage |
S | Avec segments de serrage |
d1 | d2 Ø De serrage | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 | k ±0.004 | l1 | l2 | l3 | t min. | w1 | w2 | Nombre d'éléments de serrage | Force de serrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46* | 0.56 | - | M 4 | 0.17 | 0.06 | - | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.25 | - | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 112 lbf (0.5 kN) |
0.57 | 0.73 | 0.47 | M 4 | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.39 | 0.56 | 0.20 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 787 lbf (3.5 kN) |
0.73 | 0.89 | 0.59 | M 5 | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.65 | 0.24 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 899 lbf (4 kN) |
0.89 | 1.04 | 0.79 | M 6 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.28 | 0.56 | 0.77 | 0.35 | 0.31 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 1012 lbf (4.5 kN) |
1.04 | 1.20 | 0.79 | M 6 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.56 | 0.78 | 0.35 | 0.31 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 1012 lbf (4.5 kN) |
1.20 | 1.52 | 0.98 | M 6 | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.35 | 0.56 | 0.91 | 0.35 | 0.31 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 1012 lbf (4.5 kN) |
1.52 | 1.83 | 1.18 | M 8 | 0.33 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.43 | 0.71 | 1.07 | 0.47 | 0.39 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 1461 lbf (6.5 kN) |
1.83 | 2.15 | 1.18 | M 8 | 0.33 | 0.16 | 0.30 | 0.18 | 0.43 | 0.71 | 1.07 | 0.47 | 0.39 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 1461 lbf (6.5 kN) |
2.15 | 2.78 | 1.77 | M 10 | 0.41 | 0.20 | 0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.93 | 1.60 | 0.55 | 0.47 | 0.19 | 0.36 | 0.24 | 1798 lbf (8 kN) |
2.78 | 3.41 | 2.36 | M 12 | 0.51 | 0.20 | 0.39 | 0.22 | 0.67 | 1.11 | 1.81 | 0.67 | 0.59 | 0.19 | 0.36 | 0.24 | 2248 lbf (10 kN) |
3.41 | 4.04 | 2.36 | M 16 | 0.67 | 0.20 | 0.39 | 0.22 | 0.98 | 1.19 | 2.02 | 0.83 | 0.59 | 0.19 | 0.36 | 0.24 | 2810 lbf (12.5 kN) |
|
Contenant 3 ou 6 billes, la cage à billes circulaire est chassée vers l'extérieur sur un cône guidé avec précision au moyen d'une vis. La poussée exercée agrandit le diamètre extérieur de la cage à billes circulaire. Celle-ci établit alors un contact ferme entre la clavette de centrage et l'alésage de la pièce. |
|
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351