NO. 6430 Vérins Atlas Fonte finition, avec contre-écrou

Photo

 NO. 6430 Vérin Atlas, fonte finition, avec contre-écrou

Description du produit

Informations

Pour des raisons de sécurité, utilisez le patin de positionnement n° 6443 avec une pince DIN 6315 B, DIN 6315 C et n° 6315 GN à partir de la largeur de rainure 26 mm.

Spécifications

Logement
Fonte finition émaillée et effet martelé


Unité de broche
Filetage trapézoïdal TR 30 x 6, acier trempé


Tête de broche
Finition émaillée et effet martelé


Le diamètre de trou de centrage est de 12 mm pour patins


RoHS

Sur demande

NO. 6443 locating pads

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO. 6430 Vérin Atlas, fonte finition, avec contre-écrou schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleb
Largeur
de la rainure
d
Ø Logement
h1
min.
h2
max.
Filetage Ø
et pas
Socle
Dimensions
Longueur x largeur
Force F de serrage max.
1400.711.973.945.5130 x 675 x 11013489 lbf (60 kN)
2000.711.975.517.8730 x 675 x 11013489 lbf (60 kN)
3200.871.977.8712.6030 x 690 x 1608992 lbf (40 kN)
5500.871.9712.6021.6530 x 690 x 1605620 lbf (25 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Largeur b

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$181.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$181.38
1024$166.27
2549$151.15
≥ 50$136.04
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.790 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.