R | Serrage par rotation dans le sens horaire (d2 = filetage à droite) |
d1 Dimension nominale | Actual dimension | d2 | Longueur l | h1 | h2 | r1 | r2 | s1 | s2 | A/F en mm | x ±0.008 | z ±0.008 | Couple de serrage max. Nm | Force F de serrage max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.36 | M 4 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 2.5 | 0.138 | 0.165 | 1.5 | 20.23 lbf (0.09 kN) |
0.47 | 0.46 | M 5 | 0.39 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.165 | 0.205 | 2 | 22.48 lbf (0.1 kN) |
0.55 | 0.56 | M 6 | 0.47 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.213 | 0.252 | 5 | 67.44 lbf (0.3 kN) |
0.71 | 0.71 | M 8 | 0.63 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.260 | 0.315 | 22 | 607 lbf (2.7 kN) |
0.87 | 0.87 | M 10 | 0.79 | 0.28 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 6 | 0.327 | 0.386 | 35 | 899 lbf (4 kN) |
1.02 | 1.02 | M 12 | 0.94 | 0.35 | 0.31 | 0.46 | 0.54 | 0.10 | 0.07 | 8 | 0.398 | 0.472 | 45 | 1214 lbf (5.4 kN) |
La tête de la vis à came comporte deux cames: une came de serrage radiale (avec cône supplémentaire de 30°) et une came axiale tirée vers le bas. Des composants de force agissant sur le point de serrage génèrent un effet de traction qui, associé au frottement, pousse la pièce à usiner contre une butée fixe. Le filetage et le cône à 30° créent un effet de traction supplémentaire. |
•Positionnez le ou les trous filetés comme spécifié •Serrez la vis à came à la hauteur souhaitée en la plaçant côté plat face à la pièce (respectez la profondeur de vissage minimale t). •Pour obtenir un effet de serrage au-dessus du cône de la tête, la hauteur minimale de serrage doit être de h2. •Une rotation d'environ 135° est nécessaire pour le serrage. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $34.86 |
100 | 249 | $31.96 |
250 | 499 | $29.05 |
≥ 500 | $26.15 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351