GN 809.1 Rallonges de bras de serrage Acier, pour sauterelles à bras plein

Photo

GN 809.1 Rallonges de bras de serrage en acier, pour sauterelles à bras plein

Description du produit

Informations

Les rallonges de bras de serrage GN 809.1 permettent d'allonger facilement et rapidement différents modèles de sauterelles à bras plein. La fente de la rallonge correspond aux dimensions de la taille de la sauterelle correspondante avec « bras de serrage en U », ce qui la rend compatible avec tous les accessoires, notamment les rondelles à bride, ensembles de broches, etc.

Pour le montage, les rallonges de bras de serrage sont positionnées sur les bras de serrage des sauterelles et boulonnées. Les trous requis dans le bras de serrage de la sauterelle doivent être percés par l'utilisateur.

Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé. Deux rondelles plates sont fournies pour serrer l'ensemble de broches.

Spécifications

AcierST, Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 809.1 Rallonges de bras de serrage en acier, pour sauterelles à bras plein schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
ah1b1b2d1d2h2mLongueur lPour la taille de sauterelle
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4
2.660.630.390.850.25M 50.850.794.76130130
2.810.710.471.040.32M 60.961.025.59230230

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur a
Hauteur h1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.17
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.17
5099$12.99
100249$11.81
≥ 250$10.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.218 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...