Le couple de serrage maximal des sauterelles de serrage pneumatiques GN 865 est atteint une fois que le bras de serrage est en fin de course. Pour cette raison, la course de travail doit être achevée le plus près possible de la fin de course.
Spécifications
Crampon
Acier C45 Chimiquement nickeléNC
Pression max. 10 bars
RoHS
Sur demande
Avec revêtement anti-adhérent servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.322 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.