Le support individuel/les accessoires de support en Y GN 869.1 ont été conçus pour être utilisés avec les sauterelles de serrage pneumatiques GN 865.
Les accessoires de support en Y pour deux boulons de serrage (type Z) sont de préférence utilisés dans des applications où le serrage on ne peut plus rigide d'un composant en tôle d'acier est indispensable. Pour la même application, les vis à bille orientables GN 605 dotées de patins à billes dentelés conviennent parfaitement.
Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement sont incluses.
Spécifications
Support
Acier C45 Chimiquement nickeléNC
Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, finition noircie
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.