Le support en T/les accessoires de support doubles GN 869.2 ont été conçus pour être utilisés avec les sauterelles de serrage pneumatiques GN 865.
Le support en T/les accessoires de support doubles sont positionnés tout aussi précisément sur le bras de serrage que les accessoires de blocage de mâchoires GN 872 sur les supports eux-mêmes.
Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement sont incluses.
Spécifications
Support
Acier C45 Chimiquement nickeléNC
Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, finition noircie
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
R
Blocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.