GN 873 Accessoires de support de montage et de serrage pour les sauterelles de serrage pneumatiques GN 864/GN 865/GN 866

Photo

GN 873 Accessoires de support de montage et de serrage pour sauterelles de serrage pneumatiques

Description du produit

Informations

Les accessoires de support de montage et de serrage GN 873 multiplient les possibilités de montage et par conséquent, le champ d'applications des sauterelles de serrage pneumatiques est largement accru.

L'épaulement adjacent peut être utilisé pour un positionnement précis des sauterelles de serrage pneumatiques, permettant ainsi un échange sans encombre de ces dernières.

L'utilisation des deux douilles de positionnement garantir une installation précise et stable des accessoires de support de montage et de serrage, ainsi que de la sauterelle de serrage pneumatique.

D'autres accessoires de support de montage et de serrage pour les tailles d1 = 40 (Ø de piston 32) et d1 = 50 (Ø de piston 40) sont présentés sans la gamme de raccords de tube.

Les douilles de positionnement sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 873 Accessoires de support de montage et de serrage pour sauterelles de serrage pneumatiques schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
pour sauterelles de puissance
Taille
d1d2d3d4 +0.001 / -0.0004l1l2l3l4l5l6l7m1m2
0.791.10M 80.260.432.021.501.541.421.380.630.631.021.02
1.261.57M 100.330.512.421.892.132.011.540.830.831.501.16
1.571.97M 120.410.632.852.282.522.401.851.021.021.771.33

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$91.92
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$91.92
59$84.26
1024$76.60
≥ 25$68.94
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.440 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 873-28GN 873-40GN 873-50