Le principe de serrage des sauterelles pneumatiques à tige coulissante GN 890 est identique dans sa construction et ses dimensions aux sauterelles à tige coulissante GN 842 à commande manuelle. Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars.
Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars et une unité de maintenance de l’air comprimé doit être installée en amont. En outre, une unité de commande de lubrification doit être montée dans la conduite d'alimentation en air. Le cadre de montage robuste du cylindre a été conçu pour éviter que les tourillons du cylindre ne dépassent du cadre.
Les sauterelles GN 890 ont un aimant permanent intégré au piston. Conjointement aux capteurs GN 3380, il est possible de détecter la position d’extrémité, notamment pour implémenter les commandes de machines.
Spécifications
Socle
Acier
Forgé
Fini poudré noir
Pièces en tôle
Acier cémenté C10
Zingué, finition passivée bleue
Tige de raccordement taraudée
Acier St 37
Zingué, finition passivée bleue
Boulons de palier (rivets de roulement)
cémenté
Vérin pneumatique à double action
pression max. 6 bars
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.102 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.