GN 810.10 Sauterelles Acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste „Longlife“

Photo

GN 810.10 Sauterelles en acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste „Longlife“ Type: A - Bras de serrage avec trou à fente
Type: A - Bras de serrage avec trou à fente
GN 810.10 Sauterelles en acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste „Longlife“ Type: A - Bras de serrage avec trou à fente GN 810.10 Sauterelles en acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste „Longlife“ Type: E - Bras de serrage avec douille

Description du produit

Informations

Les sauterelles „Longlife“ GN 810.10 peuvent recevoir une vis spécifique à l'application.

Les sauterelles GN 810.10 sont un développement avancé des sauterelles GN 810. La conception en tôle d'acier des bras de serrage et des leviers est remplacée par des composants de précision ou forgés. Les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les goupilles de roulement et les rivets sont durcis et rectifiés.

Ces sauterelles sont donc adaptées aux applications impliquant des forces importantes et nécessitant une longue durée de vie.

Des tests approfondis ont montré qu'un fonctionnement sans problème (sous charge) est assuré même après un million de cycles de serrage.

Des rondelles latérales crantées sont incluses.

Spécifications

Sauterelle
Acier

  • Moulage de précision
  • finition noircie

Bras de levier
Acier

  • forgé
  • finition noircie

Pièces en tôle

  • acier cémenté
  • finition noircie

Axes de support et rivets
Acier, durci et rectifié


Toutes les pièces mobiles
Lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.10 Sauterelles en acier, manette d'actionnement verticale, avec embase horizontale, de type robuste „Longlife“ schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ABras de serrage avec trou à fente
EBras de serrage avec douille
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
ab1b2b3d1d2d3h1h2h3h4
220495 lbf (2200 N)1.261.421.890.24M 60.260.265.371.180.631.06
440989 lbf (4400 N)1.342.132.560.39M 100.330.418.461.970.941.77
850*1911 lbf (8500 N)-2.952.95-M 120.410.4911.022.641.18-
1540*3462 lbf (15400 N)-3.543.94-M 160.490.6512.993.011.38-
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1
Type A

Type E
l2l3m1m2m3r1r2s1s2
2203.583.392.011.810.791.260.313.032.830.140.24
4405.105.102.602.601.181.770.474.214.210.200.39
850*-6.34-2.832.172.170.39-5.240.240.47
1540*-7.99-3.642.562.560.49-6.570.310.63
*Cette taille est installée à l'aide d'une poignée ronde au niveau du bras de levier et est disponible uniquement pour le type E.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$97.57
In Stock: 19
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$97.57
5099$89.44
100249$81.31
≥ 250$73.17
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.727 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...