C | Trous de montage verticaux par rapport au point de pivot de la poignée |
G | Trous de montage parallèles au point de pivot de la poignée |
Taille | FH Capacité de rétention | b1 | b2 | b3 | b4 | d | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 495 lbf (2200 N) | 1.42 | 1.89 | 0.51 | 0.24 | 0.26 | 2.91 | 3.50 | 1.18 | 1.79 | 0.69 |
440 | 989 lbf (4400 N) | 2.13 | 2.56 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 4.76 | 5.53 | 1.97 | 2.74 | 1.10 |
850 | 1911 lbf (8500 N) | 2.95 | 2.95 | 0.94 | 0.47 | 0.41 | 6.22 | 7.09 | 2.64 | 3.46 | 1.38 |
1540 | 3462 lbf (15400 N) | 3.54 | 3.94 | 1.34 | 0.63 | 0.49 | 7.60 | 8.74 | 3.01 | 4.17 | 1.57 |
Taille | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | r | s1 | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2.26 | 0.94 | 1.14 | 0.79 | 1.26 | 0.31 | 0.31 | 1.97 | 0.14 | 0.24 |
440 | 3.37 | 1.26 | 1.67 | 1.18 | 1.77 | 0.47 | 0.39 | 2.87 | 0.20 | 0.39 |
850 | 4.53 | 1.50 | 2.05 | 2.17 | 2.17 | 0.39 | 0.39 | 3.90 | 0.24 | 0.47 |
1540 | 5.81 | 2.09 | 2.68 | 2.56 | 2.95 | 0.49 | 0.69 | 5.02 | 0.31 | 0.63 |
Poignées (dimensions en millimètres) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leviers (dimensions en millimètres) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rallonges de bras de serrage (dimensions en millimètres) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douilles (dimensions en millimètres) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaques de base (dimensions en millimètres) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $82.63 |
50 | 99 | $75.74 |
100 | 249 | $68.86 |
≥ 250 | $61.97 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351