Les modules de levier coudé à usage intensif GN 910.3 possèdent les mêmes propriétés et attributs que les sauterelles poussées à longue durée de vie GN 910 et GN 910.1. Les bras de serrage sont forgés,
les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les boulons de roulement et les douilles sont durcis et rectifiés.
Par conséquent, ces sauterelles conviennent aux applications dans lesquelles des forces importantes s'exercent et une longue durée de vie est nécessaire.
Au cours d'essais approfondis, sans problème de fonctionnement et sous charge, la sauterelle a résisté à plus d'un million de cycles d'ouverture et de fermeture.
Ces modules de levier coudé à usage intensif permettent de régler la taille et la position du levier et des bras de serrage afin de les adapter à toute application spécifique. Le module actuel est soudé.
Spécifications
Bras de levier Acier
forgé
finition noircie
Pièces en tôle
acier cémenté C10
finition noircie
Axes de support et rivets
Acier, durci et rectifié
Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Conforme à la directive RoHS
Accessoire
poignées, leviers, douilles, rallonges pour bras de serrage, plaques de base
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.590 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.