M | Avec creux pour la prise |
L | Avec poignée en L |
T | Par poignée en T |
d1 -0.002 / -0.003 | l1 +0.024 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l2 ±0.04 | l3 +0.008 | l4 | l5 | l6 | m | Alésage de positionnement +0.004 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 0.394 | 0.787 | 1.181 | 1.575 | 1.969 | 0.28 | 0.39 | 0.69 | 0.53 | 1.57 | 0.28 | 0.866 | 1.04 | 1.30 | 0.98 | 0.61 | 0.236 |
0.315 | 0.787 | 1.181 | 1.575 | 1.969 | - | 0.37 | 0.55 | 0.91 | 0.71 | 1.89 | 0.32 | 1.063 | 1.34 | 1.71 | 1.22 | 0.81 | 0.315 |
0.394 | 0.787 | 1.181 | 1.575 | 1.969 | 2.362 | 0.47 | 0.55 | 0.91 | 0.71 | 1.89 | 0.38 | 1.063 | 1.34 | 1.71 | 1.22 | 0.81 | 0.394 |
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
|||||||||||||||||||||
Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $122.60 |
10 | 24 | $112.38 |
25 | 49 | $102.17 |
≥ 50 | $91.95 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351