GN 114.2 Broches à libération rapide Acier, tige en acier et goupilles de sécurité en inox

Photo

GN 114.2 Broches à libération rapide en acier, tige en acier et goupilles de sécurité en inox

Description du produit

Informations

Les broches à libération rapide GN 114.2 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de divers systèmes de montage et de fixation. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent fréquemment être enlevées et remplacées.

Les cliquets rectangulaires en tôle d'acier inoxydable maintiennent la broche de centrage en position axiale dans l'alésage. Elle peut être rétractée en appuyant sur le bouton, une fois celui-ci relâché, le ressort de pression revient dans sa position de verrouillage.

Les deux goupilles de sécurité peuvent être rétractées en appuyant sur le bouton ; lorsqu'il est relâché, les goupilles reviennent en position de sécurité.
La forme rectangulaire des goupilles de sécurité en inox crée une zone de contact linéaire qui augmente la résistance au cisaillement axial.

Les valeurs de charge axiale indiquées dans le tableau ont été obtenues lors d'essais à température ambiante. Elles représentent ~50 % de la charge de cisaillement moyenne mesurée.

Spécifications

Tige de la goupille de sécurité

  • Acier
  • zingué, passivé bleu

Goupilles de sécurité
Inox (tôle d'acier)
AISI 304, norme européenne n° 1.4301


Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • gris foncé
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Bouton poussoir/glissière

  • Plastique
  • Bouton-poussoir rouge
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Ressort
Inox
AISI 301, norme européenne n° 1.4310


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 114.2 Broches à libération rapide en acier, tige en acier et goupilles de sécurité en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.004l1 +0.016
taille minimum
abd2d3d4d5l2l3
0.2360.3940.4720.6300.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150--0.090.020.29 +0.020.230.591.180.280.83
0.3150.3940.6300.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.937-0.110.020.39 +0.020.310.591.180.330.83
0.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7240.130.040.46 +0.040.390.711.340.391.02
0.4720.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.724-0.150.040.54 +0.040.470.711.340.441.02
0.6301.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.190.050.74 +0.040.630.871.570.561.26
0.7871.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.190.050.89 +0.040.780.981.570.581.30

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher / Masquer colonnes
d1
Diamètre du boulon
GN 114.2
63147 lbf (14 kN)
86295 lbf (28 kN)
108543 lbf (38 kN)
1213713 lbf (61 kN)
1625403 lbf (113 kN)
2042039 lbf (187 kN)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$14.04
100249$12.87
250499$11.70
≥ 500$10.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.025 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 114.2-6-10GN 114.2-6-12GN 114.2-6-16GN 114.2-6-20GN 114.2-6-25GN 114.2-6-30GN 114.2-6-35GN 114.2-6-40GN 114.2-6-45GN 114.2-6-50GN 114.2-6-60GN 114.2-6-70GN 114.2-6-80GN 114.2-8-10GN 114.2-8-16GN 114.2-8-20GN 114.2-8-25GN 114.2-8-30GN 114.2-8-35GN 114.2-8-40GN 114.2-8-45GN 114.2-8-50GN 114.2-8-60GN 114.2-8-70GN 114.2-8-80GN 114.2-8-90GN 114.2-8-100GN 114.2-10-15GN 114.2-10-20GN 114.2-10-25GN 114.2-10-30GN 114.2-10-35GN 114.2-10-40GN 114.2-10-45GN 114.2-10-50GN 114.2-10-60GN 114.2-10-70GN 114.2-10-80GN 114.2-10-90GN 114.2-10-100GN 114.2-10-110GN 114.2-10-120GN 114.2-12-20GN 114.2-12-25GN 114.2-12-30GN 114.2-12-35GN 114.2-12-40GN 114.2-12-45GN 114.2-12-50GN 114.2-12-60GN 114.2-12-70GN 114.2-12-80GN 114.2-12-90GN 114.2-12-100GN 114.2-12-110GN 114.2-12-120GN 114.2-16-30GN 114.2-16-35GN 114.2-16-40GN 114.2-16-45GN 114.2-16-50GN 114.2-16-60GN 114.2-16-70GN 114.2-16-80GN 114.2-16-90GN 114.2-16-100GN 114.2-16-110GN 114.2-16-120GN 114.2-16-130GN 114.2-16-140GN 114.2-16-150GN 114.2-20-30GN 114.2-20-35GN 114.2-20-40GN 114.2-20-45GN 114.2-20-50GN 114.2-20-60GN 114.2-20-70GN 114.2-20-80GN 114.2-20-90GN 114.2-20-100GN 114.2-20-110GN 114.2-20-120GN 114.2-20-130GN 114.2-20-140GN 114.2-20-150