Les doigts d'indexage à came GN 712 sont utilisés dans les applications où le poussoir ne doit pas dépasser continuellement. Lorsque la came est tournée de 90 ou 120 degrés dans le sens anti-horaire, le poussoir est déplacé par une ouverture incurvée du corps. Ensuite, le poussoir est rentré.
En fonction du type, le poussoir est revient à sa position d'origine saillante par un ressort (Type A), est maintenu en position saillante (Type R), ou est sécurisé contre toute opération accidentelle (Type S).
Pour déplacer le poussoir, la version de sécurité Type S requiert un levage supplémentaire du levier.
Chaque version présente des avantages, à savoir :
Type A/AK : Après avoir tourné le levier dans le sens anti-horaire de 90 degrés pour faire rétracter la goupille du poussoir, relâcher le levier permet à la goupille du poussoir de dépasser automatiquement grâce au ressort.
Type R/RK : Après avoir tourné le levier dans le sens anti-horaire de 120 degrés pour faire rétracter la goupille du poussoir, il existe une position de repos pour la goupille guide qui maintient en place, grâce au ressort, la goupille du poussoir rétractée. Tourner le levier dans le sens horaire permet à la goupille du poussoir de revenir en position normale saillante.
Type S/SK : Après avoir tourné le levier dans le sens anti-horaire de 120 degrés pour faire rétracter la goupille du poussoir, il existe une position de repos sécurisée pour la goupille guide qui maintient en place, grâce au ressort, la goupille du poussoir rétractée. En le tirant vers le haut, en tournant le levier dans le sens horaire et en relâchant le levier, la goupille du poussoir revient en position normale saillante.
Spécifications
Corps
Acier
zingué, finition passivée bleue
Goupille de centrage
Inox
AISI 303, norme européenne n° 1.4305
Bras de levier
Plastique (Polyamide PA)
Noir mat
Non amovible
Contre-écrou
Acier
Zingué
ISO 8675
RoHS
Sur demande
Version inox
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A
Sans position de repos, sans contre-écrou
AK
Sans position de repos, avec contre-écrou
R
Avec position de repos, sans contre-écrou
RK
Avec position de repos, avec contre-écrou
S
Avec position de repos et de sécurité, sans contre-écrou
SK
Avec position de repos et de sécurité, avec contre-écrou
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.110 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.