Ces poussoirs à ressort éclipsables dotés d'une poignée en L offrent différentes longueurs de goupille permettant d'étendre la plage de positionnement de profondeur.
Spécifications
Corps du poussoir
Acier à faible teneur en carbone, zingué
Goupille de centrage
Acier cémenté, zingué
Disponible avec ou sans patch d'étanchéité en nylon
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.012 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.