LRH Poussoirs à ressort éclipsables à la main Acier, avec poignée en L, de type verrouillable

Photo

 LRH Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, avec poignée en L, de type verrouillable Type: ST - Acier
Type: ST - Acier
 LRH Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, avec poignée en L, de type verrouillable Type: ST - Acier  LRH Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, avec poignée en L, de type verrouillable Type: STP - Acier avec patch

Description du produit

Informations

Ces poussoirs à ressort éclipsables à main proposent une position de repos dans laquelle le poussoir peut rester en position rétractée.

Spécifications

Corps du poussoir
Acier à faible teneur en carbone, zingué


Goupille de centrage
Acier, finition zinguée


Disponible avec ou sans patch d'étanchéité en nylon


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LRH Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, avec poignée en L, de type verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

STAcier
STPAcier avec patch
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1d3l2l3l4l5A/FRessort
charge ≈
initiale
finale
0.16*1/4 x 200.750.090.200.50-0.400.250.12 lbf (0.53 N)0.50 lbf (2.22 N)
0.16*1/4 x 201.250.090.380.80-0.500.250.50 lbf (2.22 N)2.50 lbf (11.12 N)
0.253/8 x 161.130.140.300.750.130.560.380.25 lbf (1.11 N)1.25 lbf (5.56 N)
0.253/8 x 162.000.140.561.310.130.750.380.75 lbf (3.34 N)3.75 lbf (16.68 N)
0.311/2 x 131.500.190.401.000.130.750.500.50 lbf (2.22 N)2.00 lbf (8.9 N)
0.311/2 x 132.110.190.751.250.131.000.501.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
0.385/8 x 111.880.190.501.250.130.880.620.75 lbf (3.34 N)2.50 lbf (11.12 N)
0.385/8 x 113.050.191.002.000.131.000.621.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
* Aucun relief de filetage

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.17
In Stock: 75
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.17
100249$10.24
250499$9.31
≥ 500$8.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.012 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...