LRSSPoussoirs à ressort éclipsables à la mainInox, poignée moletée, verrouillable
Photo
Type: NI - Inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Ces poussoirs à ressort éclipsables à la main de la série LRSS sont dotés d'une fonction de verrouillage grâce à laquelle la goupille reste en position rétractée pendant une durée prolongée. Soulevez et tournez le bouton moleté de 90 degrés pour qu'il soit placé en position rétractée.
Ils sont destinés à être utilisés dans certains environnements exempts de corrosion lorsqu'une application exigeant de placer ou d'indexer une pièce dans une position spécifique est nécessaire.
Spécifications
Corps du poussoir et goupille
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.018 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.